Poland Polski
ctrlX AUTOMATION – układy ruchu

ctrlX AUTOMATION – układy ruchu

Układy ruchu –
płynny transport materiałów w fabryce

Automatyzacja i optymalizacja procesów intralogistycznych to kluczowy czynnik zapewniający sukces w Fabryce Przyszłości. ctrlX FLOW jako seria produktów oferuje łatwe do zintegrowania rozwiązania dla optymalnego i wysoce wydajnego przepływu materiałów i towarów.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6d

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D to system planarny z sześcioma stopniami swobody. Swobodnie poruszające się platformy transportowe, tzw. wózki transportowe, przemieszczają się po powierzchniach poziomych, pionowych oraz na trasach podwieszanych. Każdy wózek wykorzystuje aż sześć stopni swobody i porusza się z dużą prędkością i wysoką precyzją – bez tarcia i generowania zanieczyszczeń. Integracja z platformą ctrlX AUTOMATION pozwala stworzyć ogólne rozwiązanie z kompaktowym sterownikiem i aplikacjami rozszerzającymi funkcjonalność. Zapewnia to zintegrowane, elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu można w pełni wykorzystać potencjał lewitacji w przemyśle.

Na powierzchni roboczej, która może być dostosowana w sposób modułowy, można sterować wieloma wózkami o różnych kształtach i rozmiarach w sześciu stopniach swobody. Te stopnie swobody można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb. System wyznacza również nowe standardy dzięki dużym zakresom ruchu, na przykład wysokości pływającej do 20 mm, kątowi nachylenia 10° i nieskończonej liczbie obrotów w dowolnym miejscu.

Więcej informacji na temat ctrlX FLOW6d
Więcej informacji na temat ctrlX FLOW6d
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS, jako system ruchu liniowego, zapewnia elastyczność i wysoką prędkość produkcji - z maksymalną precyzją i zmniejszonym zapotrzebowaniem na miejsce. Zajmujący niewiele miejsca, szybki system można elastycznie konfigurować pod kątem różnych topologii, a tym samym zastosowań. Jest on również w 100% zintegrowany z zestawem narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION i korzysta z otwartości i bezpieczeństwa całego ekosystemu.

Szybki system do transportu i pozycjonowania imponuje przyspieszeniem do 10G i osiąga prędkość do 5 m/s. Konstrukcja w kształcie litery U nie tylko zapewnia optymalne prowadzenie, ale także minimalizuje efekty tarcia. W rezultacie maksymalna prędkość pozostaje stała, nawet na zakrętach. Ponadto system pozwala na uzyskanie dużej mocy pod względem ładowności. Można ją zwiększyć do 2,5 kg i podwoić do 5 kg w grupie. Dzięki mniejszym wózkom i odstępom między produktami zmniejszonym o 20 procent do zaledwie 40 mm, system może być efektywnie wykorzystywany nawet w ograniczonych środowiskach produkcyjnych.

Więcej informacji na temat ctrlX FLOWHS
Więcej informacji na temat ctrlX FLOWHS

Brzmi ciekawie? Obejrzyj nasze filmy.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D: animacja produktu

ctrlX FLOW6D – system planarny z 6 stopniami swobody

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS: animacja produktu

ctrlX FLOWHS – Układy ruchu liniowego zapewniający większą prędkość

ctrlX AUTOMATION – pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ctrlX AUTOMATION, pobierz jeden z naszych artykułów przeglądowych lub zapoznaj się z magazynem ctrlX AUTOMATION!

Idź do plików do pobrania

Skontaktuj się z nami

Chcesz skontaktować się z firmą Bosch Rexroth lub z partnerami Bosch Rexroth, aby dowiedzieć się więcej na temat ctrlX AUTOMATION? Tu znajdziesz dane kontaktowe specjalistów do spraw sprzedaży, usług i szkoleń.

Skontaktuj się z nami

Więcej produktów

ctrlX AUTOMATION – sterowniki

Sterowniki

Oferta ctrlX AUTOMATION oferuje różnorodne rozwiązania sterujące do zastosowań opartych na sterownikach PLC, zastosowaniach IoT, HMI i funkcjach bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat sterowników
ctrlX AUTOMATION – oprogramowanie

Oprogramowanie

Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION oferuje praktyczne oprogramowanie i narzędzia inżynierskie oraz maksymalną otwartość dzięki systemowi operacyjnemu Linux.

Więcej informacji na temat oprogramowania
ctrlX AUTOMATION – napędy i przemieszczanie

Napędy i przemieszczanie

Różnorodne sterowniki PLC lub funkcje ruchu, a także modułowe serwonapędy i silniki pozwalają na niemal dowolne zastosowanie.

Więcej informacji na temat napędów i ruchu